Pubblica i tuoi prodotti
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW
Mira Play 8.5kW

    Mira Play 8.5kW

    Mira Play is designed to perfectly complement any contemporary bathroom. This electric shower is both affordable and efficient and with the patented Mira Clearscale™ technology you can be sure of a longer lasting, better performing shower.
    Voce di capitolato
    • Control type: Pressure stabilised Supply Voltage: 230v + 10% Supply rating 40 amp Terminal block connections: Maximum 16mm2 Water entry points: Left (rising, falling and rear) Cable entry points: Left (rising, falling and rear) Inlet connections: 15mm plastic stub, compression or push-fit fittings Outlet connections: 1/2" BSP Male Minimum maintained pressure: 0.7 bar (7 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 meter head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate power and temperature controls Three power settings Mira Clearscale™ technology reduces limescale by up to 50% 110mm four spray showerhead with rub-clean nozzles
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPLAY85
    • Famiglia di prodottoElectric
    • Gruppo di famigliaPlay
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-08-10
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)680
    • Larghezza (mm)223
    • Profondità (mm)270
    Relativo a
    • Materiale principaleABS
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)2.9
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCApparecchiatura elettrica
    • Codice Uniclass 2015Pr_60_60_96_26
    • Descrizione Uniclass 2015Electric instantaneous shower units

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Irlanda
    Regno Unito