Pubblica i tuoi prodotti
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands
Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands

    Mira Flight Low Rectangle 1200 x 760 Tray 0 Upstands

    Slim, sleek and strong, experience one of the lowest trays on the market with the Mira Flight Low Rectangle shower tray. At a super slim 40mm depth
    Voce di capitolato
    • Incredibly strong and easy to fit Robust optional riser kit featuring strong 'push-fit' legs for solid floor installation Strong acrylic capped, resin stone for a far tougher product Low-profile 40mm shower tray perfect for a contemporary bathroom Powerful self cleaning Chrome Vortex waste included Includes BioCote® to reduce bacteria and mould growth by up to 99.9%
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoFLIGHTLOWREC1200X760
    • Famiglia di prodottoShower Trays
    • Gruppo di famigliaFlight Low
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)760
    • Larghezza (mm)1200
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleAcrilico
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)29.69
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Doccia - Piatti
    • Clasificazione IFCFloor
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descrizione Uniclass 2015Shower trays