Pubblica i tuoi prodotti
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV
Mira Miniduo BIV

    Mira Miniduo BIV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo BIV deliers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    Voce di capitolato
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMINIDUOBIV
    • Famiglia di prodottoMixers
    • Gruppo di famigliaMiniduo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)183
    • Profondità (mm)53
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)2.74
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers