Pubblica i tuoi prodotti
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV

    Mira Miniduo EV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo EV delivers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    Voce di capitolato
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMINIDUOEV
    • Famiglia di prodottoMixers
    • Gruppo di famigliaMiniduo
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)110
    • Profondità (mm)125
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)2.34
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers