Pubblica i tuoi prodotti
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR

    Mira Minilite BIR

    Ideal for a small contemporary bathroom or en-suite, the Mira Minilite BIR is the mini-size mixer shower that delivers maximum performance. Enjoy a greater showering experience with large deluge showerhead, whilst completing the perfect contemporary bathroom look.
    Voce di capitolato
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoMINILITEBIR
    • Famiglia di prodottoMixers
    • Gruppo di famigliaMinilite
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2020-03-18
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)175
    • Profondità (mm)420
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)2.269
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers