Pubblica i tuoi prodotti
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler

    Mira Platinum Dual Ceiling Fed - High Pressure Combi Boiler

    The Mira Platinum Dual, with wireless digital technology, offers ultimate control. With two showerheads that can work together it's a sensational showering experience. Ceiling fed, high pressure option.
    Voce di capitolato
    • Thermostatic technology Automatic shutdown Maximum temperature setting for increased safety Water entry points: Top - Ceiling Fed Inlet Connections: 15mm push fit (supplied) or 15mm compression Wireless data connection to digital mixer Supply voltage: 230v + 10% Supply rating: 3 amp Cold water range 1°C - 20°C Hot water range 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: High pressure 0.5 bar (5 metre head) Maximum maintained pressure: High pressure 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: High pressure 10.0 bar (100 metre head0 Flow rate up to 16 l/m at 1 bar Separate temperature and flow controls Programmable functions Large, long life filters Replaceable cartridge Build in push-fit isolators 250mm deluge head and Mira 360 showerhead WRAS approved KIWA UK approved
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoPLATINUMDUALCFHP
    • Famiglia di prodottoDigital
    • Gruppo di famigliaPlatinum
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-07-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)600
    • Larghezza (mm)315
    • Profondità (mm)150
    Relativo a
    • Materiale principaleOttone
    • Progettato inRegno Unito
    • Prodotto inRegno Unito
    • Peso Netto (Kg)5.98
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Docce
    • Clasificazione IFCUscita
    • Codice Uniclass 2015SL_35_80_80
    • Descrizione Uniclass 2015Showers

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Irlanda
    Regno Unito
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText