Pubblica i tuoi prodotti
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-1997-1 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole

    This Brenham wall-mount sink combines the function and durability required for commercial spaces with a fresh, natural style. An elegant solution for barrier-free bathroom installations, this basin can be combined with a matching shroud.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Includes wall hanger.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Wall-mount
    • Drilled for concealed arm carrier installation.

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-1997-1
    • Famiglia di prodottoSinks/Lavatories
    • Gruppo di famigliaBrenham™
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)6.56
    • Larghezza (pollici)21.94
    • Profondità (pollici)19.75
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 42 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks