Pubblica i tuoi prodotti
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The Portrait collection captures the understated sophistication of French Provincial design, yet is versatile enough to fit many bathroom styles. The sculpted lines and soft edges of this Portrait basin reflect the classic contours found in traditional furniture.

    FEATURES
    • 4-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Portrait collection.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-2189-4
    • Famiglia di prodottoSinks/Lavatories
    • Gruppo di famigliaPortrait®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-04-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)8.88
    • Larghezza (pollici)22.63
    • Profondità (pollici)18.88
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Canada
    Messico
    Stati Uniti