Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
kohler/products/7262f33e-070a-4ad6-825b-d272368f811f
Home
Categorie
Articoli sanitari
Lavabi & Lavelli
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
Disponibile in Stati Uniti
Kohler
Follow
K-2202-8 Brookline® 19" diameter drop-in bathroom sink with 8" widespread faucet holes
The Brookline's simple and understated style complements a wide range of bathroom decors. This circular basin's raised rim helps keep the water from splashing over the side and also adds a sophisticated design element.
FEATURES
8-inch center faucet holes.
Round basin.
Overflow drain.
Material
Vitreous china.
Installation
Drop-in
Download
Mettiti in contatto con Kohler
Login
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
Kohler-K-2202-8
Famiglia di prodotto
Sinks/Lavatories
Gruppo di famiglia
Brookline®
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2018-04-08
Numero di versione
1
Altezza (pollici)
8.38
Larghezza (pollici)
19
Profondità (pollici)
19
Links
Links
Link al Prodotto
https://www.us.kohler.com/us/Brookline-19-diameter-drop-in-bathroom-sink-with-8-widespread-faucet-holes/productDetail/bathroom-sinks/417474.htm?skuId=343585&brandId=empty&
Istruzioni di installazione
https://www.us.kohler.com/webassets/kpna/catalog/pdf/en/1124512_2.pdf
URL di richiesta di esempio
https://www.materialbank.com/search?utm_source=Referral&utm_medium=BIMobjects&utm_campaign=March2026#/filter:manufacturer:KOHLER#/page:1
Descrizione Tecnica
https://www.us.kohler.com/webassets/kpna/catalog/pdf/en/K-2202-8_spec.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Porcellana vetrificata
Progettato in
Stati Uniti
Prodotto in
Stati Uniti
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Lavabi & Lavelli
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_96_81
Descrizione Uniclass 2015
Sinks
Codice CSI MasterFormat 2014
22 41 16
Titolo CSI MasterFormat 2014
Residential Lavatories and Sinks
Numero OmniClass
23-31 13 00
Titolo OmniClass
Sinks
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti
Prodotti simili
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
13-gallon stainless steel step trash can
4.9
(
7
)
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download