Pubblica i tuoi prodotti
Irvine™ 60" x 32" alcove bath, left drain
Kohler

Irvine™ 60" x 32" alcove bath, left drain

The Irvine cast iron alcove bath is a marriage of crisp folds and soft sweeps for a modern – yet inviting – design. An integral lumbar support and generous radius invite you to sit back and relax, and Irvine offers a low step-over height for ease of access. Versatile style, the convenience of alcove installation with integral apron, and the lasting beauty and durability of KOHLER® enameled cast iron breathe sophistication into your bathroom. Safeguard® slip-resistant surface enhances safety.

Features

  • Clean, crisp lines blend into soft angles to create a uniquely sophisticated bath that works with any decor
  • Integral lumbar support
  • Safeguard® slip-resistant surface provides excellent traction underfoot
  • Integral apron creates a clean, finished look
  • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation

Material

  • KOHLER® enameled cast iron

Installation

  • Alcove
  • Left drain

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-26069
  • Famiglia di prodottoBathtubs
  • Gruppo di famigliaIrvine™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)17.13
  • Larghezza (pollici)60
  • Profondità (pollici)32
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Vasche & Spa
  • Codice ETIMEC011609
  • Nome ETIMBath
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
  • Descrizione Uniclass 2015Baths
  • Codice CSI MasterFormat 201422 42 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Commercial Bathtubs
  • Numero OmniClass23-31 15 00
  • Titolo OmniClassBathtubs

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti