Pubblica i tuoi prodotti
Honesty® 5" cabinet pull
Kohler

Honesty® 5" cabinet pull

With clean lines and square features, the contemporary Honesty cabinet pull draws inspiration from modern European design. Its sleek look helps create a clutter-free, easy-to-clean bathroom atmosphere.

Features

  • Coordinates with Honesty faucets accessories, and showering components to complete your bathroom

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Installation hardware and template included

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-26640
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaHonesty®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-05-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)0.63
  • Larghezza (pollici)5
  • Profondità (pollici)1.03
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Codice ETIMEC012286
  • Nome ETIMCabinet
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descrizione Uniclass 2015General hardware
  • Codice CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numero OmniClass23-21 19 17 13
  • Titolo OmniClassCasework Component Hardware

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit