Pubblica i tuoi prodotti
K-27292 Elate® Toilet paper holder
Kohler

K-27292 Elate® Toilet paper holder

Minimalist in its design, the Elate toilet tissue holder works well in traditional as well as highly contemporary bathroom environments.


Features

  • Coordinates with other items in the Elate collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.

Installation

  • Installation hardware included.


Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-27292
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaElate®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2
  • Larghezza (pollici)3.81
  • Profondità (pollici)6.06
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori per i sanitari
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descrizione Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Numero OmniClass23-31 25 21
  • Titolo OmniClassToilet Paper Dispensers