Pubblica i tuoi prodotti
Billet™ Wall-mount pot filler
Kohler

Billet™ Wall-mount pot filler

The KOHLER® Billet kitchen faucet collection is a marvel to behold. Paying homage to a casting heritage and legacy within Kohler, this collection reflects the raw beauty of industrialization. Uniquely designed and manufactured to stand out, we bring you the Billet kitchen wall-mount pot filler collection.

  • Articulating spout with 360° rotation offers superior clearance for filling pots on cooktops and ranges
  • Single cross handle with main cross handle shutoff
  • 3.2 gpm (12.1 lpm) flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • Coordinates with other products in the Billet™ collection

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-28678-3
  • Famiglia di prodottoKitchen Faucet
  • Gruppo di famigliaBillet™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)10.99
  • Larghezza (pollici)2.64
  • Profondità (pollici)11.16
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti