Pubblica i tuoi prodotti
K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud
Kohler

K-5016-ER Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" rear spud.

FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anit-backsplash walls.
  • 14-1/2" extended rim.

Note: This product cannot be shipped to CA.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • 3/4" rear spud


Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-5016-ER
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaDexter™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-06-16
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)20.38
  • Larghezza (pollici)13.5
  • Profondità (pollici)14.5
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti