Pubblica i tuoi prodotti
K-5016-ETSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud, antimicrobial
Kohler

K-5016-ETSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with top spud, antimicrobial

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" top spud.


FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 3/4" top spud.
  • 3/4" top spud.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anti-backsplash wall.
  • Note: This product cannot be shipped to CA

Material

  • Vitreous china.

Technology

  • Antimicrobial finish inhibits the growth of mold, mildew, stain and odor causing bacteria on the fixture surface.

Installation

  • 14-1/2"(368 mm) extended rim.

Water Conservation & Rebates

  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • WaterSense® compliant when used with WaterSense flushometer.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-5016-ETSS
  • Famiglia di prodottoUrinals
  • Gruppo di famigliaDexter™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-28
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)20.38
  • Larghezza (pollici)13.5
  • Profondità (pollici)14.5
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Orinatoi
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
  • Descrizione Uniclass 2015Wall-hung urinals
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 13.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Urinals
  • Numero OmniClass23-31 21 00
  • Titolo OmniClassUrinals

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti