Pubblica i tuoi prodotti
Revel® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Kohler

Revel® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass

The Revel shower door creates an open, airy look with its minimalist frameless design and ultra-low threshold. Designed for easy personalization, the Revel series is available in a full range of KOHLER finishes and height and glass options, so you can choose the ideal door for your space. This adjustable-width door allows for simpler installation. The 5/16-inch-thick glass offers a luxurious, heavier feel.

Features

  • Vertical handle complements the contemporary style
  • CleanCoat®+ glass coating creates a hydrophobic barrier that repels water, soap scum, and residue, saving time and protecting shower doors 10 times longer than original CleanCoat. (Based on 2021 internal wear/abrasion testing using a microfiber cloth.)
  • Tempered glass ensures enhanced safety and durability

Technology

  • Self-closing mechanism offers superior performance and security against water leakage
  • Ultra-low threshold creates easy entry and exit to the showering space
  • Maximum width adjustability

Material

  • Frameless, 5/16" (8mm) thick Crystal Clear tempered glass

Installation

  • Out-of-plumb adjustability simplifies installation
  • Door can be installed to open to the left or right to suit your bathroom layout
  • Pivot shower door
  • Not for use in hospitality
  • For residential use only

Notice to California Customers

  • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-707551-L
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaRevel®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)70
  • Larghezza (pollici)47.99
  • Profondità (pollici)4.11
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Accessori bagno
  • Codice ETIMEC010962
  • Nome ETIMShower door
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Descrizione Uniclass 2015Shower enclosures
  • Codice CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Numero OmniClass23-31 17 17
  • Titolo OmniClassShower Enclosures

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit