Pubblica i tuoi prodotti
K-97897 Kumin® robe hook
Kohler

K-97897 Kumin® robe hook

The Kumin® collection brings eye-catching contemporary style to the bathroom with its blend of spare, clean lines and subtly angled surfaces.

FEATURES

  • Coordinates with other products in the Kumin® collection.

Material

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Mounting hardware included.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-97897
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaKumin®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2020-05-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.56
  • Larghezza (pollici)1.81
  • Profondità (pollici)3.31
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numero OmniClass23-31 25 27
  • Titolo OmniClassRobe Hooks