Pubblica i tuoi prodotti
K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow
Kohler

K-98350 Awaken® wall-mount supply elbow

The Awaken wall supply elbow features a low-profile design, allowing the handshower hose connection to be close to the wall. Metal construction ensures long-lasting durability. Coordinate it with an Awaken handshower, showerhead, and accessories for a complete performance showering system.

FEATURES

  • For use with a handshower and hose (sold separately).
  • Coordinates with other products in the Awaken collection.

Material

  • Metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Wall-mount
  • Easy installation using slip-fit connection.
  • May require additional service parts based on installation type (see installation guide or specification sheet for details).

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-98350
  • Famiglia di prodottoOther Sanitary Washing Plumbing Fixtures
  • Gruppo di famigliaAwaken™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2018-06-18
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2.25
  • Larghezza (pollici)2
  • Profondità (pollici)5.31
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Impianto idraulico - Altro
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti