Pubblica i tuoi prodotti
K-99700 DTV+™ dimmer switch module
Kohler

K-99700 DTV+™ dimmer switch module

KOHLER DTV+ switch modules give you the ability to integrate control of bathroom electrical devices with the DTV+ system, expanding the convenience and comfort of the DTV+ showering system. Modules allow for wireless control of multiple electrical devices such as bathroom lights, fans, and towel warmers. This dimmer switch module powers dimmable bathroom lighting and retrofits to your existing light switches.

Features

  • Wireless dimmer switch module provides control of dimmable lighting only.
  • DTV+ system can control up to three dimmer switch modules utilizing the bridge module.
  • Dimmer switch modules must be located within 25 ft. of the bridge module for reliable operation.
  • Time delay allows users to select a predetermined delay for the lighting module after the system is turned off.

Material 

  • Premium material construction for durability and reliability.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-99700
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaDTV+™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)1.93
  • Larghezza (pollici)2
  • Profondità (pollici)0.75
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianti elettrici - Prese e spine
  • Codice Uniclass 2015Ac_85_65_26
  • Descrizione Uniclass 2015Electrical switching
  • Codice CSI MasterFormat 201426 24 13
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Switchboards

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti