Pubblica i tuoi prodotti
Chesil™ 24" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Kohler

Chesil™ 24" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top

Inspired by eighteenth-century Shaker style furniture design, the Chesil bathroom vanity cabinet collection was fashioned with exacting lines to create a simple statement yet bridge the gap between commonplace and niche. Rail frame door and drawer panels, along with sharply squared cabinet pulls featuring subtle details, add a clean, crisp look. Vanity set includes cabinet, quartz countertop, sink, finish-matched legs, and Vibrant® Brushed Nickel hardware.

Features

  • Set includes cabinet, precut quartz vanity top, sink, legs, and cabinet hardware
  • 4" (102 mm) centerset faucet holes
  • Three-way adjustable slow-close door hinges for easy cabinet access
  • Full-extension 12-3/4" (325 mm) drawer with soft-close side-mount slides
  • 17-5/16" (439 mm) cabinet interior provides ample storage space
  • Finish-matched cabinet interior offers generous clearance for plumbing
  • Customize your storage with optional accessories such as floor liners, drawer organizers, and perfectly sized containers (sold separately)
  • Faucet sold separately

Material

  • Quartz vanity top adds beauty and long-lasting durability
  • Solid wood and moisture-resistant MDF
  • Painted exterior
  • Quartz vanity top
  • Vitreous china sink

Installation

  • Easy installation – no special tools required
  • Separate vanity top makes for simplified installation

Notice to California Customers

  • WARNING: Drilling, sawing, sanding or machining wood products can expose you to wood dust, a substance known to the State of California to cause cancer. Avoid inhaling wood dust or use a dust mask or other safeguards for personal protection. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov/wood

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-R35902-ABS
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaChesil™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-07-05
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)36.14
  • Larghezza (pollici)24.41
  • Profondità (pollici)19.24
Relativo a
  • Materiale principaleLegno
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Codice ETIMEC010013
  • Nome ETIMBathroom vanity
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_76_94
  • Descrizione Uniclass 2015Vanity units
  • Codice CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Numero OmniClass23-21 19 15 33
  • Titolo OmniClassResidential Specialty Casework

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti
Libreria prodotti BIMobject

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit