Pubblica i tuoi prodotti
K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout
Kohler

K-72759 Artifacts® with Bell design Widespread bathroom sink spout

Create a look all your own with the Artifacts collection. Timeless and classic in its inspiration, Artifacts allows you to coordinate faucets, accessories, showering, and finishes to express your personal style. Artifacts faucets combine quality craftsmanship with artisan designs to lend character and authenticity to your space - as a finishing touch or the central piece to build the room around. This vintage-inspired bathroom sink spout features a classic bell-shaped profile.

FEATURES

  • Metal construction.
  • Metal pop-up drain with tailpiece.
  • 5-3/8'' (137 mm) spout reach.
  • 1.2 gal/min (4.5 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Product Dimensions

    Length 5-3/8", Height 4-11/16", Width 2-11/16"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-72759
  • Famiglia di prodottoSink Faucets
  • Gruppo di famigliaArtifacts®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Bagno - Rubinetti & Miscelatori
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Codice UNSPSC3018
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87_83
  • Descrizione Uniclass 2015Sink spouts
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilità Regionale

Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti