Pubblica i tuoi prodotti
K-13505 Kelston® Robe hook
Kohler

K-13505 Kelston® Robe hook

Kelston accessories feature a unique blend of traditional and modern design elements that add fresh sophistication and warm elegance to the bathroom. This stylish hook complements faucets and other fixtures in the Kelston Collection.

FEATURES

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Kelston Collection.

Installation

  • Tools and installation template included.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-13505
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaKelston®.
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2011-06-22
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)4.94
  • Larghezza (pollici)5.31
  • Profondità (pollici)2.44
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numero OmniClass23-31 25 27
  • Titolo OmniClassRobe Hooks