Pubblica i tuoi prodotti
K-16257 Margaux® Valet
Kohler

K-16257 Margaux® Valet

Margaux combines traditional, elegant lines with contemporary touches. This sleek metal valet offers a convenient hanging place for robes or garments, and reflects the classic style of Margaux faucets and accessories.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Margaux Collection.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-16257
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaMargaux®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.75
  • Larghezza (pollici)3.25
  • Profondità (pollici)18
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numero OmniClass23-31 25 27
  • Titolo OmniClassRobe Hooks