Pubblica i tuoi prodotti
K-16295 Revival® Cabinet knob
Kohler

K-16295 Revival® Cabinet knob

Bring the essence of Art Deco to your home with Revival accessories, which incorporate elliptical shapes and rolled edges inspired by classic 1920s design. This sturdy metal knob can be used with kitchen or bathroom cabinets and is at home in both traditional and contemporary decors.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with other products in the Revival Collection.

Installation

  • Installation template included.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-16295
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaRevival®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-12-01
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)1.06
  • Larghezza (pollici)1.06
  • Profondità (pollici)0.88
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descrizione Uniclass 2015General hardware
  • Codice CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numero OmniClass23-21 19 17 13
  • Titolo OmniClassCasework Component Hardware