Pubblica i tuoi prodotti
Artifacts™ 21" oval drop-in bathroom sink
Kohler

Artifacts™ 21" oval drop-in bathroom sink

Inspired by the charm of turn-of-the-century homes, an Artifacts™ bathroom sink is like a vintage treasure rediscovered and enhanced by the comforts of modern design. A gentle curve in the raised rim adds balanced detailing while helping to keep your vanity top free from splashes. Pair this Artifacts bathroom sink with other products in the Artifacts collection and create the bathroom space of your dreams.

Features

  • Oval basin
  • Center drain
  • With overflow
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet
  • Coordinates with other products in the Artifacts collection

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Drop-in

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-21780
  • Famiglia di prodottoSinks
  • Gruppo di famigliaArtifacts™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-02-12
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)7.81
  • Larghezza (pollici)17.72
  • Profondità (pollici)20.93
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Codice ETIMEC011550
  • Nome ETIMWashbasin
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks