Pubblica i tuoi prodotti
K-23290 Square robe hook
Kohler

K-23290 Square robe hook

Sometimes the most simple things can create all the attention. Introducing Square. Kohler’s bathroom accessory line where one clean, simple shape can give you so many decorating possibilities.

FEATURES

  • Provides convenient hanging storage of robes, towels, and other bath items.
  • Coordinates with other products in the Square collection.

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware included.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-23290
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaSquare
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-05-31
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)2
  • Larghezza (pollici)2
  • Profondità (pollici)2.37
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numero OmniClass23-31 25 27
  • Titolo OmniClassRobe Hooks