Pubblica i tuoi prodotti
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    4.5 su 5 stelle4.5(8 recensioni)

    This Kelston pedestal sink combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Generous deck space on the sides of the basin gives you plenty of room for toiletries.

    Features

    • Rectangular basin
    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Overflow drain
    • Combination consists of the K-24051-8 basin and the K-24052 pedestal
    • Coordinates with other products in the Kelston collection

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Pedestal

    Mettiti in contatto con Kohler

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKohler-K-24050-8
    • Famiglia di prodottoBathroom Sinks
    • Gruppo di famigliaKelston®
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (pollici)35
    • Larghezza (pollici)20
    • Profondità (pollici)23.99
    Relativo a
    • Materiale principalePorcellana vetrificata
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
    • Codice ETIMEC011550
    • Nome ETIMWashbasin
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descrizione Uniclass 2015Sinks
    • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
    • Numero OmniClass23-31 13 00
    • Titolo OmniClassSinks