Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
kohler/products/bbac40b8-8654-449f-8ad9-fa44a1ba1f7a
Home
Categorie
Articoli sanitari
Sanitari - Altro
K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet
Disponibile in Stati Uniti
Kohler
Follow
K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet
Combining classic style with affordability, the Evandale three-piece vanity unites lavatory, basin and fine cabinetry in one for a complete solution:
Easy-to-install three-piece combination vanity
Provides a classic look that complements a wide range of styles
Polyurethane finish on moisture-resistant substrate for excellent durability
Coordinates with the optional Evandale mirror (K-2746)Stone top and backsplash30" x 21" x 33-1/2"
Vitreous china Caxton undercounter lavatory
Stone top and backsplash
Available in either Sapele or Lilly wood finishes
Download
Mettiti in contatto con Kohler
Login
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
kohler-k-2732
Famiglia di prodotto
Toilet and Bath Specialties
Gruppo di famiglia
Evandale™
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2011-06-22
Numero di versione
1
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.us.kohler.com/us/catalog/productDetails.jsp?productNumber=2732
URL di richiesta di esempio
https://www.materialbank.com/search?utm_source=Referral&utm_medium=BIMobjects&utm_campaign=March2026#/filter:manufacturer:KOHLER#/page:1
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Articoli sanitari - Sanitari - Altro
Nome UNSPSC
Cabinets
Codice UNSPSC
30161801
Codice Uniclass 2015
Pr_40_20_76_94
Descrizione Uniclass 2015
Vanity units
Codice CSI MasterFormat 2014
41 53 13
Titolo CSI MasterFormat 2014
Storage Cabinets
Numero OmniClass
23-31 25 13
Titolo OmniClass
Bathroom Cabinets
Disponibilità Regionale
Nord America
Canada
Messico
Stati Uniti
Prodotti simili
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Download
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Download
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
13-gallon stainless steel step trash can
4.9
(
7
)
Download
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Download
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Download