Pubblica i tuoi prodotti
K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull
Kohler

K-27939 Lodern™ 15" cabinet pull

4.2 su 5 stelle4.2(5 recensioni)

With elegant lines and squared angles, Lodern drawer pulls have been perfectly designed for the sleek contemporary cabinet collection. Whether functioning as a single hardware unit on smaller cabinets or aligning as a group to form a single decorative bar on larger cabinets with multiple drawers, Lodern hardware accentuates with elegant minimalist style. Choose from bold or more subtle contrasting metal finishes.


Features
  • Coordinates with Lodern vanity cabinets and Silestone® quartz vanity tops to complete your bathroom.
Material
  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Installation hardware and template included.

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-27939
  • Famiglia di prodottoAccessories
  • Gruppo di famigliaLodern™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-30
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)0.56
  • Larghezza (pollici)14.56
  • Profondità (pollici)1.37
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
  • Codice Uniclass 2015Pr_30_36_33
  • Descrizione Uniclass 2015General hardware
  • Codice CSI MasterFormat 201406 41 93
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Cabinet and Drawer Hardware
  • Numero OmniClass23-21 19 17 13
  • Titolo OmniClassCasework Component Hardware