Pubblica i tuoi prodotti
Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet
Kohler

Billet™ Two-hole wall-mount bridge kitchen sink faucet

he KOHLER® Billet kitchen faucet collection is a marvel to behold. Paying homage to a casting heritage and legacy within Kohler, this collection reflects the raw and natural beauty of industrialization. Uniquely designed and manufactured to stand out, we bring you the Billet wall-mount kitchen faucet collection.

Features

  • Rotating spout
  • Two round handles offer separate control of hot and cold water
  • KOHLER® ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance
  • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Coordinates with other products in the Billet™ collection

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-28666-9
  • Famiglia di prodottoKitchen Sink Faucets
  • Gruppo di famigliaBillet™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2025-08-25
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)6.67
  • Larghezza (pollici)8
  • Profondità (pollici)12.61
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Rubinetti & Miscelatori
  • Codice ETIMEG015610
  • Nome ETIMValves/taps/controls
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Descrizione Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Numero OmniClass23-31 11 00
  • Titolo OmniClassFaucets