Pubblica i tuoi prodotti
K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink
Kohler

K-2881 Verticyl® Oval Undermount bathroom sink

Embrace a sophisticated look with Verticyl, featuring vertical sides for a deep, geometric basin. An under-mount installation allows this sink to seamlessly integrate into your bath or powder room design.

FEATURES

  • Geometric oval basin with vertical sides.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Under-mount

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Product Dimensions

    L 19-1/8", H 6-3/4", W 16"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-2881
  • Famiglia di prodottoSinks
  • Gruppo di famigliaVerticyl®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principalePorcellana vetrificata
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArticoli sanitari - Lavabi & Lavelli
  • Clasificazione IFCTerminale sanitario
  • Nome UNSPSCSinks
  • Codice UNSPSC30181504
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Descrizione Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks