Pubblica i tuoi prodotti
Essential 20" x 32" arch framed mirror
Kohler

Essential 20" x 32" arch framed mirror

Reflecting Kohler signature quality and attention to detail, the KOHLER® Essential mirror collection is the perfect way to complete your space. Drawing on simplicity and versatility, the collection is available in a variety of soft silhouettes and dynamic finishes. Add a touch of sophistication and character to any part of the home with a KOHLER® Essential mirror.

Features

  • Clean and timeless design allows for use in any interior space
  • Frame maintains a durable, long-lasting finish
  • Finishes coordinate with KOHLER® faucet and lighting products

Material

  • Premium metal and mirrored glass construction
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Mounting kit ensures quick and easy installation

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-30638
  • Famiglia di prodottoFurniture
  • Gruppo di famigliaEssential
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-01-04
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)32
  • Larghezza (pollici)20
  • Profondità (pollici)1.38
Relativo a
  • Materiale principaleMetallo
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Specchi
  • Codice ETIMEG017210
  • Nome ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Codice Uniclass 2015Pr_25_71_53
  • Descrizione Uniclass 2015Mirrors
  • Codice CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Numero OmniClass23-21 37 13 15
  • Titolo OmniClassMirrors