Pubblica i tuoi prodotti
Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink
Kohler

Vault™ 15" top-/undermount single-bowl bar sink

Entertain in style with the dual-mount Vault bar sink. Handcrafted from premium-quality stainless steel, this square sink is ideally sized for prepping drinks and appetizers, rinsing vegetables, and drying glassware. When installed as a top-mount sink, Vault offers an ultra-flat rim that makes it easy to wipe from the countertop directly into the bowl. Pair this bar sink with other Vault sinks to bring a contemporary vibe to your kitchen.

Features

  • 18" (457 mm) minimum base cabinet width
  • Single bowl
  • 5-1/2" (140 mm) depth
  • Single faucet hole
  • Optional K-2993 bottom sink rack (sold separately)
  • Includes installation hardware
  • Sink drain with strainer sold separately

Material

  • Premium 18-gauge stainless steel
  • KOHLER stainless steel sinks resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Top-mount or undermount
  • Center drain

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-32027-1
  • Famiglia di prodottoKitchen Sink
  • Gruppo di famigliaVault™
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2024-01-10
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)8.25
  • Larghezza (pollici)15
  • Profondità (pollici)15
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Codice ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks