Pubblica i tuoi prodotti
K-73146 Composed® double robe hook
Kohler

K-73146 Composed® double robe hook

Timeless and deliberate, the Composed collection embodies the beautifully understated elements of minimalist design. By eliminating unnecessary details, the collection is designed to elicit an emotional response with its stark, refined beauty. This double robe hook complements Composed faucets and accessories.

FEATURES

  • Provides additional storage in bathroom space.
  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • Coordinates with faucets and accessories in the Composed collection.

Installation

  • Installation template included.

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Product Dimensions

    L 4-3/4", H 1-3/4"W 1-3/4"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-73146
  • Famiglia di prodottoRobe Hooks
  • Gruppo di famigliaComposed®
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleCromo lucido
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectArredo - Ganci e Appendini
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_15
  • Descrizione Uniclass 2015Clothes hooks
  • Codice CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Numero OmniClass23-31 25 27
  • Titolo OmniClassRobe Hooks