Pubblica i tuoi prodotti
All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink
Kohler

All-In-One 33" top-/undermount double-bowl kitchen sink

This all-in-one kitchen sink kit includes a sound-absorbing 18-gauge stainless steel sink with large and medium bowls, a Malleco pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser, two sink strainers, and a sink utility rack with soaking cup. The sink accommodates top-mount or undermount installation.

Features

  • 1.8 gpm (6.8 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
  • Two faucet holes
  • 9" (229 mm) depth provides generous workspace
  • With Malleco™ pull-down kitchen faucet with soap/lotion dispenser in Vibrant Stainless

SpecsSpecifications Sheet

Material

  • Premium 18-gauge stainless steel

Installation

  • Top-mount or undermount

Mettiti in contatto con Kohler

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoKohler-K-75791-2PC
  • Famiglia di prodottoKitchen Sinks
  • Gruppo di famigliaAll-In-One
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (pollici)9.14
  • Larghezza (pollici)22
  • Profondità (pollici)33
Relativo a
  • Materiale principaleAcrilico
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Lavandini & Lavelli
  • Codice ETIMEC011315
  • Nome ETIMKitchen sink
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Descrizione Uniclass 2015Sinks
  • Codice CSI MasterFormat 201422 41 16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Residential Lavatories and Sinks
  • Numero OmniClass23-31 13 00
  • Titolo OmniClassSinks