Pubblica i tuoi prodotti
K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-9018 Adjustable P-trap with long tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

This KOHLER P-trap, recommended for above-the-floor bidet and lavatory sink installations, features solid brass construction for durability and reliability. The piece includes a cleanout plug and flange.

FEATURES

  • Adjustable rotation on outlet extension tube.
  • Slip-fit inlet.
  • Cleanout plug.
  • Flange

Material

  • Brass

Installation

  • Intended for console table installations.

Mettiti in contatto con Kohler

Voce di capitolato
  • Product dimensions:

    L 14-1/2", H 4-3/8"

Specifiche tecniche
  • Rif. Unicokohler-K-9018
  • Famiglia di prodottoPlumbing
  • Gruppo di famigliaP-Trap
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-05-06
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleOttone
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Tubature
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Nome UNSPSCHardware and fittings
  • Codice UNSPSC401417
  • Codice Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Descrizione Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numero OmniClass23-27 43 00
  • Titolo OmniClassPipe Fittings
  • Codice CSI UniFormat IIC1030
  • Titolo CSI UniFormat IIFittings