Pubblica i tuoi prodotti
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE
KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    KOKUYO Collaboration Screen LAMEX LOUVRE

    As window louvres allows inhabitants to control of amount of light filtering into the house, Louvre turning screen does the same with sound and sight. A free standing mobile element with 5 simultaneous turning leaves, Louvre deliver on-demand reduction of noise and a sense of privacy between 2 furniture settings. A scalloped appearance with color variegation along the 5 leaves lends a sense of gentle playfulness.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoKOKUYO_Collaboration-Screen_LAMEX-LOUVRE
    • Famiglia di prodottoCollaboration
    • Gruppo di famigliaScreen
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-08-30
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1500
    • Larghezza (mm)1400
    • Profondità (mm)340
    Relativo a
    • Materiale principaleTessuto
    • Progettato inTailandia
    • Prodotto inTailandia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Arredo - Altro
    • Numero OmniClass23-21 11 00
    • Titolo OmniClassCommercial Furniture

    Disponibilità Regionale

    Asia