Pubblica i tuoi prodotti
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair
Caiman Armchair

    Caiman Armchair

    Like a Cayman's armour, it dresses with hard skin on the outside and is soft and fluffy on the inside. The fold in the arms allows the backrest to bend slightly backwards, returning to its position when we get up.
    Voce di capitolato
    • Pivotal Or Fix Metal Base White Epoxy, Anthracite Or Chocolate Finish, Plywood Board Structure With Synthhetic Rubber Couplings, 35 Kg Polyurethane Coating And Polyester Fibre.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoCAI00
    • Famiglia di prodottoUpholstered furniture
    • Gruppo di famigliaChair
    • Data di pubblicazione2021-02-04
    • Numero di versione1
    • Larghezza (mm)75
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleMetallo
    • Materiale secondarioTessuto
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    • Peso Netto (Kg)11
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Divani
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
    Prodotti simili

    4.3 su 5 stelle 4.3 (21)
    4.7 su 5 stelle 4.7 (30)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (70)
    4.1 su 5 stelle 4.1 (35)
    4.4 su 5 stelle 4.4 (39)