Pubblica i tuoi prodotti
aplis 120
aplis 120
aplis 120

    aplis 120

    kreon aplis 120 is a range of round shaped recessed downlights with an aperture of 120mm. kreon aplis 120 can be rotated up to 360° and tilted by 30° without compromising the recessed position of the lamp or the glare control. The luminaire can aim at both vertical and horizontal surfaces. kreon 120 is equipped with a filter holder so that optional filters can be added. The 120 range is is available as a downlight, directional or wallwash luminaire and is suitable for a wide range of applications where higher lumen packages are required.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_aplis_120
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaIncassi a soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Codice ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Codice UNSPSC39111505
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Codice CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Numero OmniClass23-35 47 11 21 21
    • Titolo OmniClassSpotlight Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa