Pubblica i tuoi prodotti
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency
aplis 80 high efficiency

    aplis 80 high efficiency

    kreon aplis 80 HE integrates high efficient faceted optics as an extension to the existing kreon aplis 80 directional range. Combined with a light designers preferred LED module it creates high efficient pools of light on horizontal surfaces or dramatic scaloping effects on verticals with excellent colour rendering. The deep recessed light source with the diligent engineered optic ensure a high glare control for visual comfort. kreon aplis 80 HE is 30° adjustable to spotlight every detail in a light scene.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_aplis_80_he
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaIncassi a soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)111
    • Larghezza (mm)95
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa