Pubblica i tuoi prodotti
diapason 120
diapason 120

    diapason 120

    kreon diapason is offered in three sizes with a choice of black or white painted finish options. Light control is facilitated by a selection of lens optics, colour temperature, and choice of colour rendering indexes, along with the option to add cylindrical glare preventors for maximum light restraint. kreon diapason can be recessed mounted individually within a discreet trimless plasterkit, M10 thread fixed, or surface or track mounted on a gear box accessory.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_diapason_120
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaprojectors & track systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-07-09
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Numero OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titolo OmniClassLighting Posts

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa