Pubblica i tuoi prodotti
dolma 40
dolma 40
dolma 40

    dolma 40

    kreon dolma 40 indoor has a visible width of 50mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_dolma_40
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaprofile systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1000
    • Larghezza (mm)50
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015EF_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting
    • Numero OmniClass23-35 47 11
    • Titolo OmniClassLighting Fixtures

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa