Pubblica i tuoi prodotti
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80
dolma 80

    dolma 80

    kreon dolma 80 indoor has a visible width of 80mm. The conduit is a recessed aluminium profile that can easily be installed in walls or ceilings. The made to measure profile is finished in natural or black anodized aluminium. Standard LED lighting elements can be integrated on either one extremity or both or in the middle of the profile for a fading lighting effect. Use kreon dolma as a beacon in residential or public environments. kreon dolma 80 indoor is finished in a satin silver anodised finish. Light sources can be positioned centrally along the profiles or mounted at either end.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_dolma_80
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaprofile systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-09-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Codice Uniclass 2015Ss_70_80
    • Descrizione Uniclass 2015Lighting systems
    • Numero OmniClass23-35 47 11 21 15
    • Titolo OmniClassLighting Posts

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa