Pubblica i tuoi prodotti
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track
dolma 40 track

    dolma 40 track

    4.1 su 5 stelle4.1(9 recensioni)
    kreon 48V track profiles come in different installation variations suitable for any type of interior lay-out.
    kreon 48V track deep recessed 40 demonstrates how architecture can be defined by light and turns the ceiling into a flexible architectural playground.
    The profile system is a magnetic low voltage system requiring 48Vdc input. Within the track profiles additional data bus lines for DALI or 1-10V light control are built in. To control DALI track luminaires wireless, an optional Casambi enabled gateway can be added to the track for wireless Bluetooth control. An optional surface mounted gearbox is a solution for on surface 230Vac conversion in case the power converter can’t be placed on remote.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_dolma_track_40
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaprofile systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-03-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa