Pubblica i tuoi prodotti
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency
down in-line 80 high efficiency

    down in-line 80 high efficiency

    kreon down in-line 80 HE is a range of square recessed downlights characterised by minimal trim dimensions and deep-set LED position, providing a subtle feeling of light without the uncomfortable sight of light. The range utilises best in class LED modules and is available in four dimensions from 40mm upto 165mm to suit spacial requirements. With a choice of directional, fixed or wall wash formats, kreon down can provide a discreet yet functional solution to general or accent lighting within architecture. Finished in black for a dramatic ceiling contrast and maximum light control, or white for a harmonious ceiling integration.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_down_inline_80_HE
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaIncassi a soffitto
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)113
    • Larghezza (mm)80
    • Profondità (mm)80
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa