Pubblica i tuoi prodotti
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant
esprit pendant

    esprit pendant

    4.3 su 5 stelle4.3(19 recensioni)
    kreon esprit pendant: With 3 or 4 individual lamp heads mounted on a slender horizontal bar and suspended with steel tension cables, this variant offers maximum flexibility in lighting design. It can be installed as a striking individual element or in a cluster of two or more, allowing for captivating lighting compositions.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_esprit_pendant
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliapendant luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-07
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)250
    • Larghezza (mm)1600
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa