Pubblica i tuoi prodotti
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile
kagi 26 profile

    kagi 26 profile

    4.4 su 5 stelle4.4(9 recensioni)
    kreon kagi is an innovative and extremely versatile profile system combining linear and accent lighting. The basic 24V profile can be either recessed or surface mounted and can optionally be equiped with 16mm or 26mm diameter satinated continuous light tubes for a sustained soft light distribution. An engenious junction allows a perpendicular, 90° tilted second level connection of the 24V profile.  Additionally, round or square shaped spotlights and wallwashers can be added by clamping them on the main profiles. It is possible to change the position of the spotlights over the track.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_kagi_profile_26
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaprofile systems
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-14
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)24
    • Larghezza (mm)26
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa