Pubblica i tuoi prodotti
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165
onn 165

    onn 165

    kreon onn is a wall mounted uplighter with a unique optical system that is optimised to throw light away from the wall and into the room, yet is presented in the most purest and simple compact forms. It is available in two sizes and is finished with a choice of matt black or pure white.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_onn_165
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliawall luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-01-08
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)35
    • Larghezza (mm)165
    • Profondità (mm)200
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da parete
    • Clasificazione IFCLampada

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa