Pubblica i tuoi prodotti
oran kap stone
oran kap stone
oran kap stone
oran kap stone
oran kap stone

    oran kap stone

    4.1 su 5 stelle4.1(8 recensioni)
    The new oran is a first for kreon. kreon is known for its sleek designs and geometrical projects. This time, though, our designers chose to switch gears. Without losing sight of their basic principles of ‘unity in design, simplicity in techniques, and precision in detail’, kreon launches its first ornamental line. The ornamental kreon oran line consists of pendant and ceiling luminaires. The luminaires are available in black and white, or in pure materials such as bronze. The mouth-blown bulbs come in two shapes, round or cone-shaped, or in alabaster. The pendant is optionally covered by a lampshade.
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_oran_kap_stone
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliapendant luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3201
    • Larghezza (mm)282
    • Profondità (mm)282
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Da sospensione
    • Clasificazione IFCLampada
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa