Pubblica i tuoi prodotti
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single
prologe 40 single

    prologe 40 single

    kreon prologe 40 è un downlight miniaturizzato a superficie che riflette pienamente i principi di kreon nell'illuminazione: qualità, design e integrazione architettonica.

    kreon prologe 40 si caratterizza per la sua forma compatta e ospita una sorgente LED invisibile singola o doppia deepset. Gli apparecchi kreon prologe 40 possono essere dotati di ottiche professionali darklight con pacchetti di lumen fino a 920lm. Rifiniti in nero per un contrasto drammatico o in bianco puro per scomparire nell'architettura circostante.

    kreon prologe vuole creare una luce funzionale attraverso la presenza discreta di semplici volumi architettonici in una scatola compatta a superficie.

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicokr_prologe_40_single
    • Famiglia di prodottoLighting
    • Gruppo di famigliaceiling mounted luminaires
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-05-16
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)157.5
    • Larghezza (mm)45
    • Profondità (mm)45
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inBelgio
    • Prodotto inBelgio
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Soffitto
    • Clasificazione IFCLampada
    • Numero OmniClass23-35 45 15
    • Titolo OmniClassLamps

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia Sud America Oceania Africa